item
Tuerca 8 St 1/4″-20UNC, zincado

Tuerca 8 St 1/4″-20UNC, zincado

0.0.440.70

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.440.70
Serie serie 8
Características zincado
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 10.8 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St

Descripción

Tuercas en acero para fijar componentes pesados o para utilizar en unión de perfiles.
Tuerca en la ranura del perfil
Las tuercas St se insertan en la ranura del perfil, donde se mantienen en posición mediante una bola cargada con muelle.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
Código arancelario
73181692