Datos técnicos
Volumen de suministro
Espuma especial PUR-ester
Recubierta con film de PVC perforado, fácil de lavar,
Absorción de ruido según DIN 52215-63
Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +100 °C
Conductividad térmica: 0,033 W/mK, DIN 52612
Resistencia al fuego: Autoextinguible según FMVSS 302, DIN 75200
Dimensiones del panel 480x480 mm
Características
Article number | 0.0.440.75 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 253 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Color | antracita |
Descripción
descargas
Datos CAD
Files
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35040402
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
UNSPSC 9.0
30102015
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 11.0
35040490
UNSPSC 7.0
30102015
Código arancelario
39269097