Fleje perfil brida
20 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.441.51 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 27 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 20 m |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Código arancelario
72202081
Fleje perfil brida
20 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria