Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno y tuerca de bloqueo
Características
Article number | 0.0.442.07 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St |
Par, tuerca de bloqueo | Mtuerca bloq. = 6 Nm |
Variantes
Sort by
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
73181568