Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno 8 D10 c
Rodillo D10
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
2 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc
Notas sobre el uso e instalación
Características
Article number | 0.0.442.10 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 210 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al, anodizado, natural |
Par, bulón | Mperno = 6 Nm |
Factor de carga, dinámico | C = 4,400 N |
Factor de carga, estático | C0 = 2,470 N |
Descripción
Variantes
Sort by
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000