item
Carril guía PS

Carril guía PS


Ver las 8 variantes
20 1,900
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapetas, PA

Características

Número de artículo 0.0.443.32
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 1.3 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 1900 mm
Material St, Cf 53, endurecido, pulido

Descripción

El carril de guía lineal prismático posee una geometría de fijación especial para las ranuras del perfil 8 en la base del carril. Los carriles están provistos de agujeros de fijación y alojamientos para tornillos Allen DIN 912- M4. Después de la instalación, los alojamientos de las cabezas de los tornillos Allen deben taparse a ras utilizando las tapetas suministradas, para aumentar la vida útil del sistema de rascadores.
Los carriles se fijan mejor al perfil 8 utilizando el perfil tuerca 8 Al M4/60 y tornillos Allen DIN 912-M4x16.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  0 ... 3000 Number of revolution rows:  2 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Number of revolution rows:  2 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 1900 Number of revolution rows:  4 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Piece Length:  1900 Number of revolution rows:  4 Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2960 Number of revolution rows:  4 Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Piece Length:  2960 Number of revolution rows:  4 Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3800 Number of revolution rows:  4 Rail width:  25 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3800 Number of revolution rows:  4 Rail width:  25 mm

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
84831095