Datos técnicos
Volumen de suministro
amin. = ⌀ 3,5 mm
Características
Número de artículo | 0.0.444.45 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.32 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Gewinde: M3 | Durchmesser: ø 3,2 mm | Durchmesser: 9.5 | Dicke: 1.6 | |
Baureihe: 5 | Gewinde: M4 | Durchmesser: ø 4,2 mm | Durchmesser: 9.5 | Dicke: 1.6 | |
Baureihe: 6 | Gewinde: M3 | Durchmesser: ø 3,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
Baureihe: 6 | Gewinde: M4 | Durchmesser: ø 4,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
Baureihe: 6 | Gewinde: M5 | Durchmesser: ø 5,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
Baureihe: 8 | Gewinde: M5 | Durchmesser: ø 5,2 mm | Durchmesser: 16 | Dicke: 3.4 | |
Baureihe: 8 | Gewinde: M6 | Durchmesser: ø 6,3 mm | Durchmesser: 16 | Dicke: 3.4 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Código arancelario
73269098