Maneta de bloqueo telescopio 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tuerca 6 M6, St, zinc.
1 Arandela DIN 6340-6,4, St, zinc.
1 Maneta de bloqueo Pi 60 M6x16
Características
Número de artículo | 0.0.444.71 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 86 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Width: 40 mm | |
Width: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098
Maneta de bloqueo telescopio 8
Bajo petición
* Información obligatoria