Datos técnicos
Volumen de suministro
Completamente mecanizado con 20 roscas M6
incl. tornillos prisioneros DIN 913-M6x12, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.444.89 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 540 g |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | Al, anodizado |
Línea de carga | q = 1,000 N/m |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2048 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990