item
Paneles enrejados

Paneles enrejados


Ver las 23 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Diámetro del alambre: 6/8 mm
Ancho de la reja: 50x200 mm
Altura: 1830 mm
Ancho: 958 mm

Características

Número de artículo 0.0.446.06
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 14.5 kg
Unidad de suministro 1 pza.
Material St

Descripción

Las rejas dual se utilizan tanto en interiores como exteriores para formar particiones o vallados donde se precise.
Las rejas dual están galvanizadas en caliente para protegerlas de la corrosión.
También se pueden pintar de un color específico en caso necesario.
Las rejas dual se suministran de origen pintadas en polvo en color negro.
Los alambres están soldados entre sí en cada nodo para dar más robustez a la reja.
Las estrechas aberturas de la reja evitan que pueda accederse al otro lado (según EN ISO 13857).

Variantes

Ordenar por

Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2500
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 1970
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103201
Código arancelario
73143100