Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.451.12 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 6.3 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 6.04 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 5.77 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 21.97 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.7 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 500 N |
Momento resistente, eje x | Wx = 3.78 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 7.26 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: corto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: corto | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Lato chiuso: - | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: lungo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Lato chiuso: lungo |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100