Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.451.76 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.6 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100