Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.452.50 |
---|---|
Par máx. | Mmax. = 100 Nm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 5 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Descripción
Variantes
Sort by
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK32 |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35060209
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Código arancelario
84831095