item
Perfil 8 80x80-45°

Perfil 8 80x80-45°


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Características

Número de artículo 0.0.453.05
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 19.48 cm2
Momento de inercia, torsional It = 91.44 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 106.2 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 106.2 cm4
Peso, espec. Longitud m = 5.17 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 2500 N
Momento resistente, eje x Wx = 24.69 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 24.69 cm3

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100