Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.454.04 |
---|---|
Par máx. | Mmax. = 28 Nm |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 4.77 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 9.52 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 7.17 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 6.68 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.29 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK14 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Código arancelario
76042100