item
superficies cerradas

superficies cerradas


Ver las 133 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Volumen de suministro

Tolerancia del grosor ± 10%

Características

Número de artículo 0.0.457.06
Características Transparente
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 5.95 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2030 mm
Material PMMA

Descripción

El metacrilato es un material rígido transparente muy claro por naturaleza, por lo que resulta muy adecuado para dejar pasar o dispersar todo tipo de luz o color.
Es resistente a numerosos productos químicos agresivos y, por ello, es el material sintético de referencia para proteger de la luz y de los agentes atmosféricos. Las placas de metacrilato se pueden manipular fácilmente mediante procesos industriales, artesanales o artísticos.
Las planchas de metacrilato de item están fabricadas por fundición para garantizar unas propiedades ópticas de alta calidad. Mediante el proceso de pulido, se puede obtener una superficie satinada de calidad.
El metacrilato XT anodizado presenta una mayor capacidad de carga mecánica y térmica, así como mejores propiedades ópticas, en comparación con las placas fabricadas por fundición. En muchas aplicaciones, puede suponer una alternativa rentable frente a las placas fabricadas por fundición.
En caso de utilizar placas de metacrilato con otros materiales (aluminio, acero), deberá tenerse en cuenta la expansión térmica en cada caso. Los valores hacen referencia a las mediciones realizada en probetas transparentes.
El metacrilato presenta una buena resistencia al agua, alcalinos y soluciones acuosas de sales inorgánicas. Determinados ácidos diluidos como ácido cianhídrico y ácido fluorhídrico debilitan el metacrilato, así como también lo hacen los concentrados de ácido sulfúrico, ácido nítrico y el ácido crómico.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 2040 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  2000 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2920 Breite:  50 ... 1470 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  2070 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39206100