Datos técnicos
Volumen de suministro
laminada en frío (sin desengrasar) o pintada
Diámetro de los agujeros = 10 mm al tresbolillo
DIN 24041; superficie residual aprox. 60%
Características
Número de artículo | 0.0.457.13 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 4.8 kg/m2 |
Unidad de suministro | 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm |
Material | AlMg3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colour: Aluminium, natural | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: Aluminium, natural | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | |
Colour: Black | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | |
Colour: Black | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Código arancelario
76061230