item
Chequer Sheet Al

Chequer Sheet Al


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Volumen de suministro

Grabado "Duett" DIN EN 1386
Grosor de la placa 3,5 mm

Características

Número de artículo 0.0.457.18
Características laminado en frío (sin desengrasar)
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 9.9 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm
Material AlMg3

Descripción

La placa de aluminio damero es el material ideal para plataformas gracias a sus propiedades antideslizantes. Las placas de damero se utilizan en particular para escaleras y plataformas, pero también es decorativo.
El grosor total de la placa de damero es de 5 mm, incluyendo el relieve.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
UNSPSC 9.0
30102206
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
Código arancelario
76061230