item
superficies cerradas

superficies cerradas


Ver las 133 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Volumen de suministro

similar al código de color RAL
Tolerancia del grosor ± 8%

Características

Número de artículo 0.0.457.33
Características rojo, similar al RAL 3000
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 5.72 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Material Resina celulósica laminada

Descripción

Nota:
Los paneles fabricados en resina celulósica deben almacenarse en horizontal hasta su instalación. Si se guardan de forma incorrecta, el material podría deformarse a causa de su propio peso.
La resina celulósica es un material termoestable, obtenido por laminado a alta presión y temperatura. Esto le confiere una excepcional resistencia a la abrasión y a impactos, haciéndolo adecuado para paneles, superficies de mesas y particiones sujetas a una fatiga elevada.
Presenta superficies antiestáticas.
Gracias a su higiénica superficie de melamina, los paneles de plástico poseen excepcionales propiedades mecánicas y resistencia a altas temperaturas, así como una elevada resistencia a muchos productos químicos. En consecuencia, pueden utilizarse en entornos donde se manejen sustancias que afecten a las superficies, como por ejemplo:
• sustancias químicas industriales o de laboratorio
• disolventes
• desinfectantes
• tintes
• lejías
• aceites industriales y emulsiones
Sin embargo, algunas substancias pueden dañar las superficies. En tales casos, son decisivos los factores de
• concentración
• tiempo de actuación
• temperatura
de los agentes utilizados.

Cuando se instalan paneles de plástico en estructuras, hay que tener en cuenta que la absorción de humedad y la dilatación térmica pueden provocar cambios en las dimensiones. Estos paneles pueden alabearse si se exponen a la humedad por una sola cara.
Nota:
Los barnices se rigen por el número de color RAL.
Debido a los diferentes procesos de fabricación, el brillo y el color de los paneles laminados pueden variar notablemente. Por tanto, en caso de duda, compare siempre con las muestras originales suministradas por su distribuidor item.

Variantes

Ordenar por

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 2040 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1970 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  2000 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2920 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  2070 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219041