Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.457.99 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 127 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PE-UHMW |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 5 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 5 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 6 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 6 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: gauche/droite | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: gauche/droite | |
Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 10 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 10 mm | Position barre de guidage: sans |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39161000