Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.458.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 26 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 12.54 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 1,808.44 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 19.33 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 7.12 kg/m |
Unidad de suministro | 1 par, long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Par | M = 25 Nm |
Momento resistente, eje x | Wx = 139.65 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 7.24 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
Unidad de suministro: Pareja | Largo: 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 160 mm | |
Unidad de suministro: Pareja | Largo: 6000 | Dimensión Y: 160 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 240 mm | |
Unidad de suministro: Pareja | Largo: 6000 | Dimensión Y: 240 mm |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76042990