Perfil unión 8
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Los valores son aplicables a una sección de perfil individual y no por pares)
Características
Número de artículo | 0.0.458.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 26 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 12.54 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 1,808.44 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 19.33 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 7.12 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm, 1 par |
Material | Al, anodizado |
Par | M = 25 Nm |
Momento resistente, eje x | Wx = 139.65 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 7.24 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 40 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 40 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 160 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 160 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 240 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 240 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Código arancelario
76042990
Perfil unión 8
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria