Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, negro
Cerradero PA-GF, negro con placa St
Placa de rebaje, St negra
2 escuadras, Al, anodizado
2 tiradores, PA, negro
Distanciador, PA, negro
2 tuercas brida M4, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M4x12, St, zinc.
4 casquillos St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.458.33 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.36 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190110
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090