Persiana, listón deslizamiento
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.458.64 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 0.45 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 44 g/m |
Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 20 m |
Material | PE-HD |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Código arancelario
39161000
Persiana, listón deslizamiento
Bajo petición