Perfil carro C
20 6,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.460.02 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 2.46 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.23 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 2.83 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 0.97 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.67 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 1.09 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0.71 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D6 | |
Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D6 | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D14 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
76042100