item
C-Rail Bearing Set

C-Rail Bearing Set


Ver las 9 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Corredera completa para carril C, St, zinc.
Rodillo D6, centrado
2 sistemas lubricación 5 D6, carril C
2 tornillos avellanados DIN 7991-M5x10, St, zinc.

Características

Article number 0.0.460.35
Serie serie 5
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 21 g
Fuerza máx. Fmax. = 125 N
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Combinando los kits de rodillo con el perfil patín se pueden crear unidades de rodadura a medida.
Los perfiles patín deben mecanizarse adecuadamente para instalar los kits rodillo.

Variantes

Sort by

Serie:  5 Tipo de guía:  Calibrado D6 Número de ruedas:  3
Serie:  5 Tipo de guía:  Calibrado D6 Número de ruedas:  1
Serie:  5 Tipo de guía:  Perfil carril de aluminio Número de ruedas:  1
Serie:  6 Tipo de guía:  Calibrado D10 Número de ruedas:  3
Serie:  6 Tipo de guía:  Calibrado D10 Número de ruedas:  1
Serie:  6 Tipo de guía:  Perfil carril de aluminio Número de ruedas:  1
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D14 Número de ruedas:  3
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D14 Número de ruedas:  1
Serie:  8 Tipo de guía:  Perfil carril de aluminio Número de ruedas:  1

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000