Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Carril C, Segmento de perfil patín, Al, anodizado, natural
1 Carril C, Kit tapeta carril 6
1 Carril C, Kit rodillo 6 D10 1R
Características
Número de artículo | 0.0.461.31 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 231 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 350 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000