Datos técnicos
Volumen de suministro
Corredera completa para carril C, St, zinc.
Rodillo D10, centrado
2 sistemas lubricación 6 D10, carril C
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x12, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.461.35 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 103 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 350 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000