Datos técnicos
Volumen de suministro
Carril C, kit tapeta patín, derecho
Carril C, kit tapeta patín, izquierdo
Características
Article number | 0.0.461.39 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 4 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Variantes
Sort by
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schlittenprofil |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097