Perfil carril C
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.462.01 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 11.41 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 2.41 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 84.49 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 16.61 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 3.1 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 14.34 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 6.99 cm3 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D14 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
76042100
Perfil carril C
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria