Datos técnicos
Volumen de suministro
Carril C, kit tapeta patín, derecho
Carril C, kit tapeta patín, izquierdo
Características
Número de artículo | 0.0.462.39 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 11 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Variantes
Ordenar por
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Rodzaj profilu: Profil wózka | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Rodzaj profilu: Profil wózka | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Rodzaj profilu: Profil wózka |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097