Rodillo transportador accionado, kit rodillo
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Rodamiento de rodillos, premontado
2 flancos locos
Características
Número de artículo | 0.0.463.49 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 265 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Acoplamiento: X | |
Acoplamiento: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84283990
Rodillo transportador accionado, kit rodillo
Bajo petición