Datos técnicos
Volumen de suministro
Gehäuse GK-Al, schwarz, vormontiert
2 Umlenkräder, St, wälzgelagert
Antriebsrad mit zentrischer Bohrung, St, z =16
aufbohrbar bis ⌀ 24 mm oder ⌀ 20 mm mit
Passfedernut nach DIN 6885
Adapterplatte mit Spannelementen, Al, schwarz
Befestigungsschrauben, St, schwarz
Nutenstein 8 St 2xM8-50, St, verzinkt
4
Abdeckkappen, PA, schwarz
max. Belastung: MD = 35 Nm
Kettenlänge innerhalb der Gegenumlenkung 306,8 mm
Anwendungs- und Montagehinweise
Características
Número de artículo | 0.0.463.91 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Par máx. | Mmax. = 35 Nm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84833080