item
Igualador de potencial

Igualador de potencial


Ver las 3 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Espárrago DIN 916-M3x12, St, negro

Características

Número de artículo 0.0.464.45
Serie serie 5
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 1 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Zamak

Descripción

El igualador de potencial asegura el equilibrio de posibles formaciones de cargas eléctricas entre los perfiles de una construcción. Puede montarse en la ranura del perfil. Montado en las uniones, rompe la capa anodizada de aislamiento y crea una conexión eléctricamente conductora.
El igualador de potencial no puede considerarse una conexión eléctrica adecuada para formar parte de un circuito de seguridad.
Los igualadores de potencial 5 y 6 se introducen girándolos en la ranura del perfil y presionándolos contra la unión.
Los igualadores de potencial 5 y 6 se introducen girándolos en la ranura del perfil y presionándolos contra la unión.
El espárrago debe atornillarse con una ligera presión en la llave hasta que se apoye en ambos perfiles y desplace el igualador de potencial fuera de su posición original.

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Material:  Die-cast zinc
Line:  6 Material:  Die-cast zinc
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated)

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121408
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Código arancelario
79070000