Persiana, listón deslizamiento
20 20,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.465.65 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 0.45 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 44 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 20 m |
Material | PE-HD |
Descripción
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 6.0.1
22320204
Código arancelario
39161000