Datos técnicos
Volumen de suministro
2 mitades, St, zinc.
8 tornillos Allen DIN 912-M8x20, St, zinc. y encerados
Características
Número de artículo | 0.0.472.28 |
---|---|
Par máx. | Mmax. = 28 Nm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.745 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Drive type: spline shaft VK14 | |
Drive type: spline shaft VK32 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Código arancelario
84836080