Datos técnicos
Volumen de suministro
Anodizado natural: E6/EV 1
Grosor capa mínimo 10 μm
Dureza de la capa 250 - 350HV
Características
Número de artículo | 0.0.473.09 |
---|---|
Características | anodizado natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 5.4 kg/m2 |
Unidad de suministro | 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm |
Material | AlMg1 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 2040 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9003 (biały sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor szkła przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor szkła przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor opal przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor opal przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1970 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 2000 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2920 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: Kompozyt Al-PE | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: Kompozyt Al-PE | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Gładki | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Gładki | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 2070 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9003 (biały sygnałowy) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
35070101
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
UNSPSC 9.0
30102206
UNSPSC 7.0
30102206
eCl@ss 7.1
35020501
Código arancelario
76061230