Kit fijación 6-8 para interruptor/cierre seguridad compacto
0.0.473.22
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra 6-8, zamak, similar a RAL 9006
Escuadra, tapeta 6-8, PA-GF, negro
Placa fijación 6-8, zamak, similar a RAL 9006
Elementos de fijación: tornillos gota de sebo de seguridad y tuercas
Características
Número de artículo | 0.0.473.22 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 349 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Código arancelario
73269098
Kit fijación 6-8 para interruptor/cierre seguridad compacto
0.0.473.22
Bajo petición