Datos técnicos
Volumen de suministro
PA-GF / St, resistente a la oxidación
3 tornillos gota de sebo de seguridad M4x14, St zinc.
3 tuercas cuadradas, similares a DIN 557-M4-5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.473.24 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 22 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Anchura de puerta: entre 500 mm y 1000 mm | |
Anchura de puerta: menos de 500 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Código arancelario
85369095