Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, negro
Contacto de apertura positiva
Tensión nominal: 24 V AC/DC / 230 V AC, 4A
Protección: IP 67, EN 60529
Certificación de prueba para BG-GS-ET-15
Arandelas
B10d Contacto normalmente cerrado (NC) 2.000.000
B10d Contacto normalmente abierto (NO) 1.000.000
Nota: al 10% y carga óhmica
Vida útil: 20 años
Características
Número de artículo | 0.0.473.90 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 80 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tensión (DC) | U = 24 V DC |
Tensión, primario | U1 = 230 V AC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Alimentation en énergie: 230V | Comportement de commutation: Fermeture | |
Alimentation en énergie: 24 V | Comportement de commutation: Ouverture |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Código arancelario
85365080