item
Perfil protección

Perfil protección


Ver las 8 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.474.71
Serie serie 8
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 435 g/m
Dureza 70 Sh A
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material TPE

Descripción

Los perfiles de protección tienen una dimensión modular de 40 mm.
Las secciones mayores de perfiles de la serie 8 pueden protegerse combinando varios perfiles de protección.

Variantes

Sort by

Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  6 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Angle Angle
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  PP/TPE Colour:  Black/yellow Black/yellow ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39161000