Tapeta de perfil de protección
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.474.74 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 6 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | TPE |
Variantes
Ordenar por
Forma: Redondeado | |
Forma: Rectangular |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090
Tapeta de perfil de protección
Bajo petición