Datos técnicos
Volumen de suministro
8 tornillos Allen DIN 7984-M12x45, St, zinc.
4 arandelas DIN 440-R22, St, negras
Características
Article number | 0.0.476.70 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 11.7 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St, pintado |
Descripción
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73269098