Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pestillo, zamak, zinc.
2 topes alternativos, zamak, zinc.
1 manivela, fundición de zinc, zinc.
1 placa de unión, St
1 casquillo deslizamiento POM, negro
1 Tornillo Allen DIN 912-M3x5, St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Article number | 0.0.476.96 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 50 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090