Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.480.01 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA |
idoneidad para sala blanca | si |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 6 | Kontur: Quadratisch | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Quadratisch | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 60 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Quadratisch | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Quadratisch | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 80 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097