Datos técnicos
Volumen de suministro
1 kit tapetas derecho, PA-GF, negro
1 kit tapetas izquierdo, PA-GF, negro
4 tornillos allen de cabeza baja DIN 6912-M4x12, negro
Características
Article number | 0.0.485.76 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 12 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097