Soporte para documentos 8 perfil tapa
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.485.92 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.47 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042990
Soporte para documentos 8 perfil tapa
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria