Datos técnicos
Volumen de suministro
Pomo PA, negro, con cerradura
2 llaves
Cuadradillo 56 mm de largo, St, zinc.
2 tuercas 8 Al M5
2 tornillos avellanados DIN 7991-M5x16, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.486.80 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 131 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Lockable: X | |
Lockable: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39259010