Tapeta perfil canal
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.486.84 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 80 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 80 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 120 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 120 | Largo de borde Y: 80 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 120 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 120 | Largo de borde Y: 120 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 30 | Largo de borde Y: 15 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 30 | Largo de borde Y: 30 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 60 | Largo de borde Y: 30 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 60 | Largo de borde Y: 60 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 20 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | Color: Gris | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | Color: Gris | |
Tipo de conexión: autofijante | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 80 | Color: Gris | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Cuadrada | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 80 | Color: Negro | |
Tipo de conexión: atornillado | Forma: Rectangular | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | Color: Negro |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39235090
Tapeta perfil canal
Bajo petición
* Información obligatoria