Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tuercas 8 St M8, zinc.
2 tapetas para conexión a tierra 8, PA.GF, negro
Cable de tierra, Cu, estañado
2 tuercas hexagonales DIN 936-M8, St, negro
2 espárragos roscados DIN 916-M8x30, St, zinc.
2 arandelas especiales DIN 6798-8,4, St, zinc.
2 contratuercas M8, St, negro
Características
Número de artículo | 0.0.486.95 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 125 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 25 Nm |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
Código arancelario
85359000